Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Forma
EAN:
4031582477382
Номер на продукта:
6941UFP150P33 dark grey
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава обвивка
Forma е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от цинк-умре...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Forma е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, осигуряващ отлично сцепление и безшумна работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Общата височина на конструкцията е 176 mm. Динамичната товароносимост достига 135 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за медикаменти, колички за медицински грижи и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции