Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Delta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна и стабилна фиксация на конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене на колелото. Колелото има диаметър 140 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Тредът е изработен от прессован полиуретан, материал, който предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 200 милиметра, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 1000 килограма, докато динамичната носеща способност е 500 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3641ITP140P63 CV bs-turn
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
94 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3.13 kg
Име на продукта
Delta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
105 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
250 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
125 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
140 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Аксесоарът Puretech е специализиран компонент, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,25 kg. Този аксесоар осигурява надеждна функционалност и е разработен с висока техническа точност за интеграция в системи с колелца. Продуктът отговаря на строгите инженерни стандарти и е подходящ за различни промишлени приложения, където се изисква стабилност и дълготрайност. Лекото тегло на 0,25 kg го прави идеален за монтаж без допълнително натоварване на основната конструкция.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Delta е въртящо се колело, предназначено за професионални приложения, оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност, и е оснащен с прецизен сачмен лагер за гладко въртене. Колелото има диаметър 160 mm и е конструирано с алуминиева главина, което намалява общото тегло на системата. Повърхностната пътека е от прессован полиуретан, материал, който обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е монтирано на прецизен сачмен лагер, който гарантира плавна работа и минимално триене. Общата височина на продукта е 210 mm. Статичната носеща способност достига 1200 kg, което позволява използване в тежки приложения. Динамичната носеща способност е 480 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, в зависимост от условията на експлоатация. Delta е идеално подходящо за авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, автомобилни OEM производители, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Delta е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, осигуряващ надеждност и дълготрайност в експлоатация. Колелото има диаметър 160 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и безшумно движение. Протектора е изготвена от прессован полиуретан, а тялото на колелото е от алуминий, което осигурява оптимално съотношение между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 210 mm, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Delta е проектирано с статична носеща способност от 1200 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 480 kg при 6 km/h и 600 kg при 4 km/h. Продуктът е идеален за авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, автомобилни OEM производители, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и за различни видове транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и точност.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Delta е върташе се колело с пълно заключване горен край на колелото, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Корпусът е оснащен с прецизен сачмен лагер за вертящия механизъм, позволяващ гладко и безпроблемно въртене. Колелото има диаметър 160 mm и е изработено от алуминий с прецизен сачмен лагер, а повърхността му е покрита с прессован полиуретан, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 210 mm. Статичната носеща способност е 1200 kg, докато динамичната носеща способност достига 480 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в различни условия на работа.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg