Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Forma представлява завъртане на колело с заключване по пососка с твърдо щифт кръгло. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на продукта е 190 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за медикаменти, колички за медицински грижи и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
6941UFP125R05-28 grey
EAN
4031582476514
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Обща височина
190 mm
Температурен диапазон (максимален)
120 °C
Температурен диапазон (минимален)
-18 °C
Име на продукта
Forma
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
60 бряг А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
18 mm
Диаметър
125 mm
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана