Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Forma
EAN:
4031582477375
Номер на продукта:
6941UFP125P33 white
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава обвивка
Forma представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като монтажен елемент. Корпусът е изработен ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Forma представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като монтажен елемент. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, осигуряващ отлично сцепление и безшумна работа. Лагеруването на колелото се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Общата височина на изделието е 166 mm. Динамичният товароносимост достига 125 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за медикаменти, колички за медицински грижи и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана