Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383478
Номер на продукта:
5081PJM125P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпус...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал на протектора и плъзгащ лагер от неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции