Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Galea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5071PIP125R05-22x40
EAN
4031582354881
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Корпус
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea
5070PIP125R05-22x40

Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор, което гарантира тихо движение и защита на подовите покрития. Прецизен сачмен лагер осигурява оптимална функционалност на колелото с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 162 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
Лек режим
125 mm
162 mm
Лек режим
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
5077PIP125R05-22x40

Въртящо се Колело с Пълно заключване Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с Две състезания с топка за плавно и дълготрайно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от плътна гума без маркировка, който гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития, а прецизен сачмен лагер осигурява отлични работни характеристики. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
Лек режим
125 mm
162 mm
Лек режим