Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
EAN:
4031582399790
Номер на продукта:
5071PIO125P51
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)