Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надежден монтаж. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5071PIO100R05-22x40
EAN
4031582362497
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Корпус
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Galea
5070PIO100R05-22x40

Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор, осигуряващ отлично сцепление и безшумна работа, като използва плъзгащ лагер за ефективно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
Лек режим
139 mm
100 mm
Лек режим
139 mm
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077PIO100R05-22x40

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е специално проектиран за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, осигурявайки отлична мобилност и стабилност в медицински и обществени среди.

100 mm
Лек режим
139 mm
100 mm
Лек режим
139 mm