Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Линеа клиник е колело със завъртане на 360° и централен, пълен или заключващ се механизъм за закрепване по посока на тип "Заключване на колело с централно, пълно или закл..." — хм, (ignore). Ето точният текст. Линеа клиник е колело от типа "Завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока", предназначено за безопасно и точно управление на медицински и болнични уреди. Задната част на колелото (фитингът) е от тип "Щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия", като монтажната зона е изолирана, така че монтажът от производителя на болничното легло да бъде лесно осъществен. Корпусът на колелото е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане и ниско триене. Колелото има диаметър 150 mm и протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим, който отвежда статичното електричество и осигурява сцепление при различни повърхности. Общата височина на колелото е 175 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното натоварване е 150 kg на колело при скорост до 4 km/h и 150 kg при скорост до 3 km/h. Колелото е подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360141
Номер на материал S4
990037767
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.21 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
45.5 mm
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47.5 mm
Радиус на завъртане
127 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сиво бяло (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

Награда Interzum

Награда Interzum

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинска техника и болнично оборудване. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като фитингите трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне, определена от производителя на болничното легло. Корпусът е от полиамид и осигурява стабилна опора на колелото, а въртящата се част е с прецизен сачмен лагер. Колелото е с диаметър 150 mm, с протектор от полиуретан, електропроводим, и лагер с нержавеемост. Общата височина е 175 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Приложения: анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, диализни колички, болнични легла, колички за медицински инструменти, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg