Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
Номер на поръчка:
990037768
EAN:
4031582360158
Номер на продукта:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинска техника и болнично оборудване. Фитин...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинска техника и болнично оборудване. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като фитингите трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне, определена от производителя на болничното легло. Корпусът е от полиамид и осигурява стабилна опора на колелото, а въртящата се част е с прецизен сачмен лагер. Колелото е с диаметър 150 mm, с протектор от полиуретан, електропроводим, и лагер с нержавеемост. Общата височина е 175 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Приложения: анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, диализни колички, болнични легла, колички за медицински инструменти, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда Interzum
Награда Interzum
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект