Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Agila care
Номер на поръчка:
990061545
EAN:
4031582358179
Номер на продукта:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, болници...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора. Монтажната част е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява надеждно и стабилно закрепване към рамката на съоръжението и позволява бърз монтаж без допълнителни инструменти. Корпусът включва две състезания с топка, които формират здрава и точно центрирана осова система, а самият корпус е изработен от стоманен лист, среден, който осигурява необходимата механична якост и устойчивост при експлоатация. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене и ниско съпротивление при движение. Протекторът е от полиуретан, електропроводим, а основното тяло на колелото е от полиамид, електропроводим, което позволява отвеждане на статичното електричество. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост