Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea clinic е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока, предназначено за анестезиологични колички, С-рамени, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, носилки, колички за медицински грижи, домове за възрастни и стари хора, ултразвукови апарати и вентилатори. Фиксиращата част е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява стабилно закрепване към рамата на оборудването. Корпусът е изработен от полиамид и съдържа прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 125 mm е с протектор от полиуретан, екструдирано, и прецизен сачмен лагер, който гарантира тих ход и ниско съпротивление при движение. Общата височина на изделието е 130 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното натоварване е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
Номер на материал S4
990066118
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.85 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
42 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
45.5 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво бяло (RAL9002)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

Награда Interzum

Награда Interzum

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Linea clinic
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване (Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване), предназначено за професионално използване в медицински и болнични среди. Монтажната част е щиф с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия, което осигурява стабилно и прецизно закрепване към рамката на колесния механизъм. Корпусът на колелото е изработен от полиамид и включва прецизен самоцентриращ лагер, който осигурява плавно въртене и точно насочване при промяна на посоката на движение. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа, добро сцепление и защита на подовата настилка. Общата височина на колелото е 130 mm, което определя габаритните размери при монтаж. Статичното натоварване е 450 kg. Динамичното натоварване е 150 kg на всяко колело при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диалízни колички, болнични легла, болнични столове, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg