Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Linea clinic
Номер на поръчка:
990061630
EAN:
4031582348392
Номер на продукта:
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване (Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване), предназначено ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване (Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване), предназначено за професионално използване в медицински и болнични среди. Монтажната част е щиф с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия, което осигурява стабилно и прецизно закрепване към рамката на колесния механизъм. Корпусът на колелото е изработен от полиамид и включва прецизен самоцентриращ лагер, който осигурява плавно въртене и точно насочване при промяна на посоката на движение. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа, добро сцепление и защита на подовата настилка. Общата височина на колелото е 130 mm, което определя габаритните размери при монтаж. Статичното натоварване е 450 kg. Динамичното натоварване е 150 kg на всяко колело при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диалízни колички, болнични легла, болнични столове, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда Interzum
Награда Interzum
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект