Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342093
Номер на продукта:
2474YGO125R36-32S30 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или закрепване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, болници ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или закрепване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора. Закрепването се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява стабилна и надеждна връзка с конструкцията на леглото или мебела. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две съсъстезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 мм и е покрито с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, а самото тяло на колелото е от полипропилен, електропроводим. Колелото е монтирано върху плъзгащ лагер, който осигурява ниско съпротивление при движение. Общата височина на изделието е 163 мм. Статичното натоварване е до 200 кг, а динамичното натоварване е до 100 кг при скорост 3 км/ч.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост