Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Agila care
Номер на поръчка:
990061263
Номер на продукта:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, болни...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, версия касо, което осигурява надежда монтаж и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две съставяния със топка, обезпечаващи плавно и стабилно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при ежедневна употреба. Протектора е изработена от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, а тялото на колелото е от полиамид, също електропроводим, което предотвратява натрупването на статично електричество в медицински среди. Общата височина на устройството е 163 милиметра, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции на болнични легла. Статичната носимоспособност е 200 килограма, докато динамичната носимоспособност е 100 килограма при скорост 3 километра в час, което гарантира безопасна и стабилна работа при всички условия на експлоатация в медицински и грижовни заведения.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд