Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Agila care
EAN:
4031582341898
Номер на продукта:
2474YGO100R36-32S30 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профил...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е предназначен за използване в болнични легла за грижа, болници, домове за възрастни и стари хора.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост