Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Agila care
EAN:
4031582341799
Номер на продукта:
2474YGO100R26-28S45 4xM8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е колело с тип „Завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока“, предназначено за подвижни опори в с...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е колело с тип „Завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока“, предназначено за подвижни опори в съоръжения с променлив товар. Щифтът с отвор за ексцентрик за профилни профили осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция и бързо монтиране и демонтиране. Корпусът е изработен от полипропилен, електропроводим, и включва две състезания с топка от стоманен лист, среден, което осигурява механична якост и устойчивост на деформации. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим, който осигурява плавно движение и отвеждане на статичното електричество. Общата височина на изделието е 138 mm, което позволява съвместимост със стандартни монтажни пространства. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост