Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плоча със спирачни елементи, която осигурява надежна фиксация и контрол на движението. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по дебелина, и разполага с две съставяния с топка, които обезпечават гладко и стабилно въртене. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оснащено с конусен сачмен лагер от неръждаема стомана, който гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Протектора е изработен от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което осигурява оптимално съчетание между издържливост и лекота. Общата височина на колелото е 103 милиметра. Статичната товароносимост е 140 килограма, докато динамичната товароносимост е 70 килограма при скорост 3 километра в час. Agila twin е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
Номер на материал S4
990064894
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.67 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плоча със спирачни елементи
Диаметър на отвора на плаката
5.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
41 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
57 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Дължина на плаката
70 mm
Ширина на плаката
55 mm
Вилка
Цвят
Жълт пасивиран
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
131 mm
Изместване
28 mm
Радиус на завъртане
65.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Конусен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
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
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода