Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 200 mm
Alpha central
Номер на поръчка:
990064664
EAN:
4031582380514
Номер на продукта:
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Лесно използване на централно заключване
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Alpha central е оборудвано с пластина с централно заключване като монтажен елеме...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Alpha central е оборудвано с пластина с централно заключване като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 250 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, оборудване за отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции