Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 160 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990064977
Номер на продукта:
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Продуктът Alpha е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионални приложения, което се монтира ч...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Продуктът Alpha е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез пластина с централно заключване. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка конструкция, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват надеждна и гладка ротация. Колелото има диаметър 160 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер от нержавеяща стомана, който гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Протектора е изготвена от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което обеспечава отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на устройството е 200 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни системи за транспортиране и манипулиране. Статичната носеща способност на колелото е 600 килограма, докато динамичната носеща способност е 300 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за приложения с умерени до тежки натоварвания в индустриални среди.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана