Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 160 mm
Alpha central
Номер на поръчка:
990064663
EAN:
4031582380538
Номер на продукта:
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Лесно използване на централно заключване
Alpha central е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с пластина с централно заключване за надеждно фиксир...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha central е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с пластина с централно заключване за надеждно фиксиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, осигуряващ отлично сцепление. Лагерът е прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичният товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 200 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 600 kg. Подходящо за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, оборудване за отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции