Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358186
Номер на продукта:
2476XSP100R36-32S30 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е въртящо се колело с централно пълно заключване, предназначено за монтаж към медицинско оборудване и мебели с профил...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е въртящо се колело с централно пълно заключване, предназначено за монтаж към медицинско оборудване и мебели с профилна конструкция. Монтажният елемент е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява бърза и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които формират надеждна опорна система. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно и тихо въртене. Протекторът е от полиуретан, електропроводим, а тялото на колелото е от полиамид, електропроводим, което позволява отвеждане на статичното електричество. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина е 138 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за болнични легла за гриж, болници и домове за възрастни и стари хора.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост