Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Номер на продукта:
2476PJO100R26-28S45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно закляване, предназначено за медицинско оборудване, където се изисква стабилно ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно закляване, предназначено за медицинско оборудване, където се изисква стабилно и надеждно придвижване. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който се фиксира в съответния профил и позволява точно регулиране на положението на колелото. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден профил и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене и устойчивост на натоварване при експлоатация. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което съчетава устойчивост на износване с ниско тегло. Общата височина на колелото е 138 mm, което осигурява съвместимост с типичните конструкции и профили. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h, като стойностите са определени за нормални условия на работа. Подбраните материали гарантират лесна поддръжка и дълъг експлоатационен срок. Приложенията включват болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери