Въртящ се Колело с централно заключване (Заключване по пососка, свободно, заключване на Колело) 150 mm
Forma
EAN:
4031582476286
Номер на продукта:
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Лесно използване на централно заключване
Въртящо се Колело с централно заключване (Заключване по посока, свободно, заключване на Колело) Forma е оборудвано с Щифт с Отво...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с централно заключване (Заключване по посока, свободно, заключване на Колело) Forma е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Цинк-умре-кастинг / Алуминий и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото включва тяло от Полиамид с протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, осигуряващ отлично сцепление, като въртенето се осъществява чрез Прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 177 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Колички за медикаменти, Колички за медицински грижи и Ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции