Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има тяло от полипропилен с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и устойчивост, а ролковият лагер осигурява оптимално движение. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
Номер на материал S4
990064390
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.63 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
160 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
80 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 80 mm, ширина на протектора 34 mm, дължина на главината 44,4 mm и диаметър на отвора за оста 12 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 250 kg. Колелото е подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от Полипропилен, като материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, а лагерът е от типа Ролков лагер с диаметър 80 mm. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от Полипропилен, като материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, а лагерът е от типа Ролков лагер с диаметър 80 mm. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg