Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална плоскост. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и безшумна работа, а плъзгащият лагер със разделител тръба гарантира дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина на конструкцията достига 91.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582338423
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
91.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Корпус
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6

Завъртането на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, което гарантира отлично сцепление и тихо движение, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява дълготрайна работа. Колелото има диаметър от 65 mm, а общата височина на конструкцията е 91,5 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.

65 mm
Лек режим
91.5 mm
65 mm
Лек режим
91.5 mm