Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни приложения, оборудвано със слял отвор за фитинг B10 за лесна и сигурна монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява висока устойчивост на износване и химични въздействия, и е оснащен със щифт със завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с тяло от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията, докато гумата е от термопластичен каучук, обезпечаващ отличното сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко движение и минимално триене при експлоатация. Общата височина на колелото е 71,5 мм, което го прави компактно и подходящо за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за употреба в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
EAN
4031582335545
Номер на материал S4
990078991
Основни атрибути
Тип лице
Самолет
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
71.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Бял алуминий (подобен RAL9006)
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
133 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
66.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
90 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Бял алуминий (подобен RAL9006)

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Ярки и цветни повърхности
Мече, крава, котка и самолет. Възможни са всякакви комбинации