Въртящ се Колело 50 mm
Agila
EAN:
4031582356335
Номер на продукта:
2470YGO050B10-11x31
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване към различни приложения. Корп...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 50 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и антистатични свойства. Лагерът е от плъзгащ тип за тихо движение. Общата височина на колелото е 72 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Подходящо е за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
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
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд