Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от материал идентичен с тяло на Колело, осигуряващ отлична издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 42 mm при обща височина от 49 mm. Динамичната товароносимост достига 30 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 60 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5520POI042L51-8
EAN
4031582338645
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
49 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Корпус
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Интерференция при завъртане
78 mm
Радиус на завъртане
39 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
6 mm
Диаметър
42 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Монтажна плоча
P10-40x17 / 8

Този аксесоар представлява щифт с U-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и тегло от 0,04 kg. Планката е с размери 40 mm дължина и 17 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с леки до средни натоварвания.

Лек режим
8 mm
Лек режим
8 mm
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x17 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 17 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения изискващи надеждно закрепване на колелца.

Лек режим
8 mm
Лек режим
8 mm
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x25 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 25 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения изискващи надеждно закрепване на колелца.

Лек режим
8 mm
Лек режим
8 mm
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x27 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 27 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.

Лек режим
8 mm
Лек режим
8 mm
Аксесоар
Щифт
S70-10x10 / 8

Този аксесоар представлява ос с резба с шестоъгълен отвор горе, предназначен за използване с колелца. Продуктът има обща височина от 6 mm и тегло от 0,02 kg. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактните размери и надеждната конструкция правят този аксесоар подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват прецизност и устойчивост при монтаж на колелца.

Лек режим
6 mm
Лек режим
6 mm
Аксесоар
Щифт
R10-8x28 / 8

Този аксесоар представлява ос с резба, предназначена за използване с колелца. Продуктът има обща височина от 3,5 mm и тегло от 0,02 kg. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактните размери и леката конструкция правят този аксесоар подходящ за различни приложения, където се изискват надеждност и ефективност при работа с колелца.

Лек режим
3.5 mm
Лек режим
3.5 mm