Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Omikron flex е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко, с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото включва чугунен корпус с гума от Ultratech полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 272 mm. Динамичната товароносимост е 900 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1800 kg. Продуктът е предназначен за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
900 kg
Товароносимост при 6 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1800 kg
Обща височина
272 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
11 kg
Име на продукта
Omikron flex
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отворите Болт
105 mm
Диаметър на отвора на плаката
13 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на плаката
140 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Форма Вилица
Специална функция
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Интерференция при завъртане
400 mm
Изместване
100 mm
Радиус на завъртане
200 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Ultratech полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции