Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, осигуряващи надеждна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 245 mm. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9650ITP200P63 CL67
EAN
4031582314328
Номер на материал S4
990830242
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
245 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.87 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Корпус
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
320 mm
Изместване
59 mm
Радиус на завъртане
160 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Изработено е от тежък полиамид за тялото, като протекторът е от идентичен материал, осигуряващ максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавна работа. Динамичната товароносимост достига 1200 kg при скорост до 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg.

200 mm
Тежък режим
200 mm
Тежък режим
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa load
9651ITP200P63 CL67

Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на изделието е 245 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
Тежък режим
245 mm
200 mm
Тежък режим
245 mm
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa load
9652ITP200P63 CL67

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 200 mm. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1600 kg. Продуктът е предназначен за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
Тежък режим
245 mm
200 mm
Тежък режим
245 mm