Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтиран на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470UFR200P63
EAN
4031582304497
Номер на материал S4
990037021
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.67 kg
Име на продукта
Alpha
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
3478UFR200P63

Фиксираният колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото има диаметър 200 мм и е снабдено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Тредът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална адхезия и износоустойчивост, докато тялото е от полиамид, което намалява теглото и повишава устойчивостта на корозия. Общата височина на колелото е 240 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 800 кг, докато динамичната носеща способност е 400 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни натоварвания.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha
3477UFR200P63

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирани на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg