Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990000855
EAN:
4031582307009
Номер на продукта:
3478UFR200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираният колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кол...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Фиксираният колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото има диаметър 200 мм и е снабдено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Тредът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална адхезия и износоустойчивост, докато тялото е от полиамид, което намалява теглото и повишава устойчивостта на корозия. Общата височина на колелото е 240 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 800 кг, докато динамичната носеща способност е 400 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни натоварвания.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства