Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който гарантира дълготрайност и стабилност, като използва две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от стомана от лист за основната конструкция и плътна гума без маркировка за протектора, осигуряваща отлично сцепление и тиха работа, като е оборудвано с ролков лагер за ефективно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 235 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от индустриални и логистични приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство и машиностроене.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3470DIR200R05-28x45
EAN
4031582324389
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
235 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.32 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери