Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирани върху ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UFR160P63
EAN
4031582304473
Номер на материал S4
990030724
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.19 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и е оборудвано с ролков лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и е оборудвано с ролков лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg