Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан с прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2470UAP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582325751
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
188 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, кръгъл
Удължаващи фитинги (максимален)
21.5 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
19 mm
Housing
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 31 mm до 35 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери на монтажните отвори, като гарантира стабилна фиксация и оптимална функционалност на колелцето в различни индустриални и комерсиални приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,13 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с диаметър от 24 mm до 27 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и оптимална функционалност при използване с различни типове колелца, като компактните му размери и леката конструкция го правят подходящ за широк спектър от промишлени и комерсиални приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с диаметър от 27 mm до 30 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и стабилна фиксация благодарение на адаптивната му конструкция, която позволява точно прилягане в зададения диапазон от размери, гарантирайки оптимална функционалност и дълготрайност при експлоатация.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,12 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 21,5 mm до 24 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери тръби или опори, като гарантира стабилна фиксация благодарение на регулируемия диапазон на фитинга, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е от полиуретан, екструдирано, с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е от полиуретан, екструдирано, с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg