Въртящ се Колело 150 mm
Agila
Номер на поръчка:
990027743
EAN:
4031582300840
Номер на продукта:
2470PJO150P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтов...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки