Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Delta twin с правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Монтажната плака осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 178 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1500 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9940ITP125P63
EAN
4031582365641
Номер на материал S4
990837782
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
157 mm
Товароносимост при 4 км/ч
750 kg
Товароносимост при 6 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1500 kg
Обща височина
178 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.69 kg
Име на продукта
Delta twin
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
105 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Прозрачно Покритие
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
136 mm
Интерференция при завъртане
253 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
126.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Delta twin е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 178 mm. Динамичната товароносимост достига 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

Фиксираното колело Delta twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, което осигурява максимална здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от пресован полиуретан и прецизен сачмен лагер за плавно движение, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 178 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Delta twin е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 178 mm. Динамичната товароносимост достига 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

Фиксираното колело Delta twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, което осигурява максимална здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от пресован полиуретан и прецизен сачмен лагер за плавно движение, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 178 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg