Фиксиран Колело 125 mm
Delta twin
Номер на поръчка:
990837800
EAN:
4031582365887
Номер на продукта:
9948ITP125P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Фиксираното колело Delta twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Delta twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, което осигурява максимална здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от пресован полиуретан и прецизен сачмен лагер за плавно движение, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 178 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции