Въртящ се Колело 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395686
Номер на продукта:
5080PJC125P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни при...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от Полиамид с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, което гарантира дълготрайност и плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук и Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня, където се изискват висока хигиена и устойчивост на корозия.