Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е вътрящо се колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепежно съединение, което осигурява надеждна и стабилна монтаж на различни платформи и системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване и химични въздействия, и е снабден с две съставени с топка вътрящи лагери, които позволяват гладко и безпроблемно въртене на колелото в различни посоки. Самото колело има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Протектора на колелото е изработен от термопластичен каучук, материал, който осигурява отлично сцепление, амортизация и устойчивост на различни повърхности, докато тялото на колелото е от полипропилен, което го прави лек и издържлив. Общата височина на колелото е 162 милиметра, което го прави подходящо за различни конфигурации на оборудване. Статичната носимоспособност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носимоспособност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално решение за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня, където се изискват надеждност, маневреност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж към мебели и оборудване, които изискват висока маневреност и стабилно управление. Присъединяването към конструкцията се осъществява чрез Твърдо Щифт кръгло, което осигурява сигурна и прецизна фиксация. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно и леко въртене на колелото около вертикалната ос при различни натоварвания. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с Плъзгащ лагер, който гарантира стабилна работа при продължителна експлоатация. Протекторът е от Термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление и ниско ниво на шум, а носещото тяло на колелото е от Полипропилен. Общата височина на колелото е 162 mm, което позволява съвместимост с конструкции с ограничено свободно пространство. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост при скорост 3 km/h е 100 kg, като стойностите се отнасят за единично колело. Типичните приложения включват Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и Столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea е Завъртане на Колело с Закрепване по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Закрепването е тип Твърдо Щифт кръгло, което осигурява стабилно свързване с рамката на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на въртящата се част. Колелото има диаметър 125 mm, като протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа при различни натоварвания. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Всички компоненти са подбрани за дълготрайна експлоатация.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за монтаж в конструкции, където се изисква маневреност и управляемост. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява механично закрепване на изделието към основата. Корпусът е изработен от полиамид и включва Две състезания с топка, които формират въртящата се част на изделието. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е от термопластичен каучук. Тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Посочените стойности определят експлоатационните граници. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg