Въртящ се Колело 125 mm
Galea
EAN:
4031582353914
Номер на продукта:
5070PIP125P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към различни конструкции...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно и безшумно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протекторен материал, като въртенето се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за дългосрочна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)