Въртящ се Колело 125 mm
Galea
EAN:
4031582362428
Номер на продукта:
5070PIO125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор, което гарантира тихо движение и защита на подовите покрития, а плъзгащият лагер осигурява ефективно функциониране. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)