Въртящ се Колело 125 mm
Galea
EAN:
4031582362404
Номер на продукта:
5070PIO125P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкц...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка, който гарантира безшумно движение и защита на подовите покрития, като използва плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)