Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и устойчивост, а ролковият лагер осигурява оптимална производителност при движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
Номер на материал S4
990061099
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.84 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
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
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото е оборудвано с Ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за изхвърляне на отпадъци.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото е оборудвано с Ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за изхвърляне на отпадъци.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg