Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е вертящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация. Вертящото устройство на корпуса е оборудвано с две състезания с топка, което позволява гладко и безпрепятствено въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 мм и е снабдено с ролков лагер за оптимална производителност. Протектора е изготвен от полиамид, материал, който обезпечава отлично съпротивление на износване и химическа устойчивост. Тялото на колелото е направено от замърсяване, хибридния материал, който комбинира здравина с гъвкавост. Общата височина на продукта е 155 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 километра в час. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470HUR125P62
EAN
4031582303667
Номер на материал S4
990005294
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.27 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Замърсяване, хибриден материал
Материал на реазбата
Полиамид
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
36 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Alpha е фиксиран колело, предназначено за разнообразни индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност в експлоатационни условия. Колелото разполага с диаметър 125 mm и е конструирано с полиамидна протектора, която осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Вътрешният механизъм включва роликов лагер, който гарантира гладко и безшумно движение при всички условия на работа. Общата височина на продукта е 155 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 4 km/h, което позволява безопасна работа с товари в контролирани условия. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

Продуктът Alpha е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда и стабилност при инсталацията. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който гарантира дълготрайност и устойчивост на износване, а вертящото се свързване е реализирано с две съединения с топка, позволяващи плавно и контролирано въртене. Колелото има диаметър 125 милиметра и е оборудвано с ролков лагер за оптимална производителност и намаляване на триенето. Протектора е изработена от полиамид, материал, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на различни повърхности, докато тялото на колелото е направено от замърсяване, хибридния материал, който комбинира гъвкавост и издържливост. Общата височина на продукта е 155 милиметра, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 400 килограма, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 километра в час, подходяща за приложения с умерена мобилност. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg