Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303438
Номер на продукта:
3470DIR125R05-20x45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от стомана от лист за основното тяло и плътна гума без маркировка за протектора, като използва ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 158 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери