Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдиран, и е снабдено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
2470UAP125R47-27-30
EAN
4031582325720
Core attributes
Gehäusetyp
Въртящ се Колело
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 – Изделителни колела
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Befestigungsart
Синтетичен разширител, квадратен
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, среден
Schwenklager
Две състезания с топка
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 бряг D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, екструдирано
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
С предпазно устройство за резба
Lager
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,17 kg. Този компонент е оптимизиран за работа с фитинги с диаметър в диапазона от 32 mm до 35 mm, което го прави универсален за различни типове монтажни конфигурации. Разширителят осигурява надежна и стабилна връзка, позволявайки лесна адаптация на колелцата към различни конструкции на мебели и оборудване. Изработен е с висока прецизност, за да гарантира точното прилягане и дълготрайност при експлоатация.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,18 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър от 36 mm до 40 mm, осигурявайки гъвкавост при различни размери на крепежните точки и надеждна фиксация на колелцата в разнообразни приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,14 kg. Продуктът е оптимизиран за работа с фитинги с диаметър в диапазона от 24 mm до 27 mm, което го прави универсален избор за различни типове колелца и монтажни системи. Конструкцията му позволява лесна инсталация и надежда фиксация, осигурявайки стабилност при експлоатация. Разширителят е идеален решение за инженерни приложения, където е необходимо адаптиране на стандартни компоненти към специфични размери на оборудване.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър между 27 mm и 30 mm. Този компонент е идеален за приложения, където е необходимо адаптиране на различни размери на оси или щифтове, осигурявайки надежна и стабилна връзка между колелото и монтажната система. Разширителят е произведен с висока прецизност, за да гарантира точното прилягане и дълготрайност при експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
2477UAP125R47-27-30

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg