Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2470PJP125P30-13 2.0
EAN
4031582338973
Номер на материал S4
990065472
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.66 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
83 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg