Въртящ се Колело 125 mm
Agila
Номер на поръчка:
990066978
EAN:
4031582328363
Номер на продукта:
2470DIK125R47-21,5/24
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото е оборудвано със синтетичен разширител с квадратна форма като фитинг, като при поръчка е необходимо да се посочи точният вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стомана лист, среден, и разполага с две събеседания с топка като съставна част на въртящия се лагер, което осигурява гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и стабилност при работа. Протектора е изработена от плътна гума без маркировка, което я прави подходяща за различни среди и условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 163 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носимоспособност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носимоспособност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което го прави идеален избор за приложения, изискващи надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата